- Daikin Altherma ST spremnik topline
- Spremnik potrošne tople vode
Daikin Altherma ST spremnik topline
Budući da je kompatibilna sa svim sustavima grijanja, ova jedinica opremljena je tehnologijom ECH₂O sa spremnikom protiv legionele pruža svježu, čistu vodu. Funkcija pametne mreže povećava učinkovitost tijekom razdoblja niske potrošnje energije.

Spremnik potrošne tople vode
Pružajući učinkovito zagrijavanje vode od 10 °C do 50 °C za svega 60 minuta, visokokvalitetna izolacija ovog spremnika smanjuje gubitak topline. Kada je potrebno, također može grijati vodu na 60 °C za suzbijanje širenja bakterija.

Razlika koju nudi Daikin
Više informacija o tome kako ti Daikin može pomoći