Činjenice o potrošnji energije dizalice topline
Odgovori na tvoja pitanja o potrošnji energije dizalice topline

Možda razmišljaš o prelasku na dizalicu topline zbog ekoloških i financijskih prednosti koje pruža. Je li dizalica topline zbilja energetski učinkovita? Pogledajmo pobliže potrošnju struje dizalice topline i saznajmo kako možeš uživati u većoj učinkovitosti i nižim troškovima kada u svoj dom ugradiš dizalicu topline.
Potrošnja struje dizalice topline
Dizalice topline održiv su sustav klimatizacije. Izvlače toplinu iz vanjskog zraka, vode ili tla i upotrebljavaju je za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu.
Osim u slučaju hibridnog sustava – kada korištiš kombinaciju dizalice topline i plinskog kotla – ne trošiš fosilna goriva i stoga nećeš plaćati plin.
Dizalice topline crpe do 75 % svojih energetskih potreba iz prirode besplatno, dok je za pokretanje kompresora i izmjenjivača topline potrebna struja. No to ne mora nužno značiti visok račun za struju.
Nekoliko faktora određuje koliko struje dizalica topline troši. Oni uključuju klimu, veličinu tvojeg doma i koliko je dobro izoliran te koristi li se dizalica topline i za potrošnu toplu vodu ili hlađenje.
Efikasna potrošnja u pravilu ovisi o pravom odabiru dizalice toplini, propisnoj ugradnji i pravilnoj upotrebi.
Učinkovitost dizalice topline
Potrošnja struje dizalice topline temelji se na onome što je poznato kao sezonski koeficijent učinkovitosti (CoP), koji omogućava varijacije u pogledu učinkovitosti tijekom godine. Dizalica topline mora zimi intenzivnije raditi nego ljeti.
CoP se izračunava mjerenjem ulazne energije (struje) i izlazne energije (topline). Dizalica topline u pravilu proizvodi 4 kWh topline uz 1 kWh električne energije, uslijed čega tijekom godine možeš ostvariti veće uštede nego na računima za plin. Također, postoje dodatni načini za poboljšanje učinkovitosti.
Izolacija utječe na učinkovitost bilo kojeg sustava grijanja. Osiguraj da su svi tvoji zidovi, tavanski prostori i prozori pravilno izolirani radi smanjenja opterećenja, a time i potrošnje dizalice topline.
Također, potrošnju možeš smanjiti tako što ćeš:
- osigurati pravilno postavljanje i prilagodbu dizalice topline svojem sustavu grijanja
- održavati relativno konstantne temperature umjesto smanjenja temperature noću
- ograničiti protok temperature vode koja se zagrijava na ugodnu razinu
- redovito održavati svoj sustav.
Ako zbilja želiš optimizirati učinkovitost i smanjiti trošenje struje, razmotri kombinaciju dizalice topline i drugih sustava, kao što su podno grijanje i solarni paneli.
Dizalica topline i solarni paneli
Kada kombiniraš dizalicu topline i solarne panele, učinkovitost obaju sustava može se znatno povećati. Tijekom zime, kada postoji manje sunčeva svjetla, dizalica topline može osigurati grijanje jer izvlači toplinu iz zraka ili tla. Ljeti solarni paneli mogu pogoniti dizalicu topline bez crpljenja struje iz komunalne mreže.
Kombinacija solarnih panela i dizalice topline može povećati CoP na četiri ili više jedinica topline pruženih za svaku jedinicu potrošene energije.
Uparivanjem dizalice topline i solarnih panela uvelike poboljšavaš njezinu učinkovitost, što dovodi do manje potrošnje struje iz mreže i nižih troškova. Tako vlasnici domova mogu osigurati veću energetsku neovisnost te generirati vlastitu struju, bez ovisnosti o elektroprivrednicima.