Zašto je ulaganje u dizalicu topline pametan potez
Saznaj razloge zašto je ugradnja dizalice topline pametan potez i isplativo ulaganje

Ovih je dana ključno osigurati održiv, niskougljičan način grijanja i hlađenja prostora. Dizalice topline sve su popularniji izbor, i to ne samo zato što su bolje za planet. Dizalica topline pametan je izbor za tvoj dom a i za tvoj novčanik.
Kako funkcionira dizalica topline
Dizalice topline upravljaju temperaturom na način da pomoću grijaćih tijela prenose toplinsku energiju iz vanjskog prostora u unutrašnji. Osim što može stvoriti udobno i ugodno okruženje tijekom hladnijih mjeseci, dizalica topline može hladiti tvoj dom kada je vrijeme toplije te pružati potrošnu toplu vodu.
Svaki dom i svaka zgrada je jedinstvena, stoga postoji nekoliko vrsta dizalica topline osmišljenih za različita okruženja i potrebe:
- Klima-uređaji (poznati i kao „dizalica topline zrak-zrak”) izvlače toplinu iz vanjskog zraka i pomoću unutarnjih jedinica ispuštaju zrak željene temperature u svaku prostoriju.
- Dizalice topline zrak-voda izvlače toplinu iz vanjskog zraka i prenose je na vodu u radijatorima, podnom grijanju ili drugim grijaćim tijelima koja zrače toplinu.
- Hibridne dizalice topline objedinjuju dizalicu topline i klasični kotao na plin, ulje ili ukapljeni naftni plin i omogućuju prednosti od oba sustava.
- Geotermalne dizalice topline izvlače geotermalnu toplinu za učinkovito grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu.
Prednosti dizalice topline
U nastavku navodimo samo nekoliko razloga zašto je ugradnja sustava dizalice topline u tvojem domu pametan potez:
- Ekonomičnost
Dok je za dizalice topline potrebno početno ulaganje, dugoročno gledano mogu biti troškovno znatno učinkovitije.
Više od 90 % energetske potrošnje u našim domovima odlazi na sustave grijanja i toplu vodu. Jedna od glavnih prednosti sustava dizalice topline jest što izvlači slobodnu toplinsku energiju iz zraka ili tla, čime snižava račune za energiju i potencijalno štedi novac.
Dizalice topline imaju pogon na struju, stoga ćeš uz dizalicu topline trošiti manje plina i više struje ako je u tvojem domu ugrađeno plinsko grijanje. Budući da su dizalice topline osmišljene da budu energetski učinkovite, uštede koje ostvaruješ manjom upotrebom plina vjerojatno će znatno premašiti dodatne troškove struje. Na taj način možeš štedjeti novac i učiniti pozitivnu promjenu za planet.
Naravno, u obzir je potrebno uzeti početno ulaganje za ugradnju sustava toplinske pumpe, a ono će se razlikovati ovisno o vrsti sustava koji odabereš. Na primjer, postoji znatno kraće razdoblje povrata ulaganja ako tvoja dizalica topline zamjenjuje postojeći sustav grijanja s pogonom na struju, ulje ili ugljen.
Razmotri koliko dugo kaniš ostati u toj nekretnini te hoće li to razdoblje biti dovoljno dugačko za povrat novca uslijed dodatnih ušteda energije. Također, dizalice topline mogu uvećati vrijednost nekretnine, stoga, čak i ako ne kaniš ostati predugo vremena, i dalje možeš imati stvarnu financijsku korist.
- Sveobuhvatno rješenje
Jedinstvena prednost dizalica topline je u njihovoj svestranosti jer se mogu povezati s različitim grijaćim tijelima. Mogu ti pružati grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu, zbog čega ćeš izbjeći napor i troškove ugradnje zasebnih sustava. Dizalice topline ekstremno su učinkovito i djelotvorno sveobuhvatno rješenje.
- Pogodnosti za okoliš
Dizalice topline održiv su izbor koji može smanjiti ugljični otisak i predstavlja pozitivnu promjenu za okoliš. Ugradnjom dizalice topline možeš bezbrižno uživati znajući da ostvaruješ svoj doprinos zaštiti planeta i potičeš prelazak na ugljično neutralno društvo.
- Sigurna upotreba
Dizalice topline pokreće struja, zbog čega ne postoji opasnost od curenja plina ili slučajnog zapaljenja. Stoga su dizalice topline puno sigurniji izbor od standardnih sustava grijanja koji se temelje na izgaranju. Znatno ih je lakše održavati i pogonski su troškovi niži.
- Dugovječnost
Njihov jednostavan i učinkovit dizajn osigurava da sustavi dizalica topline imaju popriličan vijek trajanja, pri čemu propisno održavani sustav potencijalno može trajati 10 – 15 godina.
Dugoročno pametno i isplativo ulaganje
Premda se troškovi postavljanja i postupka ugradnje isprva mogu činiti pozamašnima, vrijedno je sjetiti se svih prednosti zbog kojih se dizalica topline isplati. Ulažeš u siguran, energetski učinkovit i praktičan način grijanja i hlađenja tvojeg doma.
Ne samo da ćeš time učiniti pozitivnu promjenu za okoliš smanjenjem potrošnje energije, već dizalica topline može znatno smanjiti vaše tekuće energetske troškove. Stoga ne predstavlja samo dobro rješenje za planet, već i za tvoj novčanik.
Jesmo li ti uspjeli objasniti brojne prednosti dizalica topline?