Skip to main content

Sveobuhvatan vodič za komfor, pametnu kontrolu i učinkovitost

Dizalice topline zrak-zrak, koje su poznate i kao klima-uređaji, pružaju kako grijanje tako i hlađenje u građevini tako što prenose toplinu između unutarnjeg i vanjskog zraka. Mogu se upotrebljavati za grijanje prostorije zimi, što čine postupkom izdvajanja topline iz vanjskog zraka i njezina ispuštanja u unutrašnjost, ali i za hlađenje prostorija ljeti provedbom obrnuta postupka. Ovaj vodič pruža konačan odgovor na goruće pitanje: što je klimatizacija? U njemu se demistificiraju klimatizacijski sustavi, istražuje se njihova evolucija, kako funkcioniraju, njihove glavne komponente te kako poboljšavaju komfor i dobrobit u domovima i zgradama.

Što je klimatizacija?

Dizalice topline zrak-zrak često se (i pogrešno) svode samo na najosnovniju funkciju „hlađenja zraka”. Međutim, u stvarnosti predstavljaju sofisticiran sustav upravljanja klimatizacijom kojim se osiguravaju ne samo grijanje i hlađenje, već i cirkulacija i pročišćavanje zraka. Da se izrazimo tehnološkim rječnikom, klimatizacija se odnosi na postupak tretiranja zraka u svrhu upravljanja njegovom temperaturom, čistoćom i raspodjelom unutar prostora u kojem se boravi.

No budući da većina potrošača i dalje poistovjećuje klimatizaciju s hlađenjem, takav sužen pogled zasjenjuje stvarnu vrijednost dizalice topline zrak-zrak kao rješenja za cjelogodišnje upravljanje klimom. Razmatranje cijele slike od ključne je važnosti, posebice dok rastuće globalne temperature čine upravljanje unutarnjom klimom ne luksuzom, već potrebom. Moderna klimatizacija, koja obuhvaća i dizalice topline zrak-zrak, pruža puno više toga od hlađenja. Naime, nudi ugodne unutarnje temperature tijekom cijele godine.

Kako funkcionira klima-uređaj?

Dizalica topline zrak-zrak može grijati i hladiti sasvim u skladu s namještenom temperaturom, a to čini prijenosom topline između vanjskog i unutarnjeg zraka. Ključna je funkcija pri tome upotreba toplinske energije, tj. energije koju predmet stvara uslijed kretanja čestica od kojih se sastoji. Tijekom ubrzavanja kretanja tih čestica, objekt će ispuštati toplinu u zatvorenom prostoru i pod tlakom, a kako se brzina bude povećavala, s njome će se brzo povećavati i toplina.

Dizalice topline zrak-zrak hvataju toplinsku energiju iz vanjskog zraka s pomoću radne tvari. Kretanje sadržanih čestica zatim se ubrzava u zatvorenom prostoru kompresora. A što kada je vani zima? Pa, u zraku uvijek postoji topla energija. Čak i kada temperature padnu do minus 25 °C, dizalica topline zrak-zrak grijat će tvoj dom, ali će ga i hladiti, čime će pružati optimalnu klimatizaciju neovisno o godišnjem dobu.

Ključne komponente klimatizacijske jedinice

Četiri osnovne komponente dizalice topline zrak-zrak obuhvaćaju sljedeće:

  • zavojnica isparivača
  • kompresor
  • zavojnica kondenzatora
  • ekspanzijski ventil.

Svaka od njih ima posebnu ulogu u ciklusu hlađenja. Zavojnica isparivača, koja se nalazi izvana, mjesto je na kojem radna tvar apsorbira toplinu. Kompresor, koji se često postavlja izvan građevine, povećava tlak i temperaturu plinovite radne tvari. Zavojnica kondenzatora ispušta apsorbiranu toplinu u vanjski zrak, a ekspanzijski ventil upravlja protokom radne tvari u isparivač.

Osim ovih osnovnih dijelova, puhalice i ventilatori ključni su osiguravanje da zrak cirkulira sustavom i jamčenje ravnomjerne raspodjele temperature. Brojni klima-uređaji također su opremljeni filtrima, koji hvataju prašinu, pelud i druge zagađivače koji se prenose zrakom. U centralnim sustavima kanali služe kao prolaz za klimatizirani zrak, a razina njihove čistoće i izolacije značajno utječu na energetsku učinkovitost i kvalitetu unutarnjeg zraka.

Ovdje želimo naglasiti važnost integriranih tehnologija za filtraciju i pročišćavanje. Naši sustavi uključuju filtre koji mogu ukloniti sitne čestice i alergene. To ih čini posebno atraktivnim rješenjem u domovima s djecom, starijim ukućanima ili alergičarima. Ustvari, unutarnji zrak može biti i do pet puta zagađeniji od vanjskog zraka. To tvrdi EVIA (Europska udruga ventilacijske industrije), čime se ističe ključna uloga koju klima-uređaji imaju kada je riječ o zdravlju i dobrobiti.

Regulacija temperature i pametna kontrola

Moderni klima-uređaji sve se češće opremljuju pametnim tehnologijama za regulaciju temperature. S pomoću senzora i termostata mogu otkriti ne samo temperaturu u okruženju, već i boravi li netko u prostoriji te koje su korisničke preferencije. Ovi sustavi prilagođavaju izlaznu snagu u stvarnom vremenu, čime održavaju komfor i smanjuju energetsku potrošnju. Neki vrhunski modeli prediktivnim algoritmima i prepoznavanjem pokreta mogu smanjiti potrošnju energije čak do 30 %.

Integracija u pametni dom korisnicima omogućava upravljanje klimatizacijom, uključujući usmjeravanje protoka zraka i upravljanje načinima rada, i to bez obzira na to gdje se na svijetu nalaze. To omogućavaju Daikin aplikacija Onecta, glasovni pomoćnici, kao što su Alexa ili Google Home, te centralizirani sustavi za automatizaciju doma.

Kontrola temperature po zonama dodatna je inovacija koja omogućava upravljanje klimatizacijom prilagođeno za dotične prostorije. Umjesto u cijelom domu, korisnici mogu ciljano namjestiti hlađenje samo u onim prostorijama u kojima zbilja i borave. Time se pruža ne samo prilagođen komfor, već se i smanjuje bespotrebno trošenje energije, koje predstavlja značajan problem jer na hlađenje već danas otpada 10 % globalne potrošnje električne energije.

Prednosti pravilne klimatizacije

Prednosti sustava dizalice topline zrak-zrak koji dobro funkcionira obuhvaćaju puno više toga od pukog komfora. Njima se također nude sljedeći aspekti:

  • Tehnologija koja spašava život: Prekomjerna toplina povezana je s većim brojem smrtnih slučajeva među osobama starije životne dobi, uslijed čega hladni unutarnji prostori mogu spriječiti srčane udare i dehidraciju. Osim što pruža komfor, klimatizacija postaje ključnim dijelom javnozdravstvene infrastrukture u svijetu koji je sve topliji.
  • Poboljšanje kognitivnih sposobnosti: Rezultati istraživanja koje je provelo Sveučilište Harvard pokazalo je da su studenti koji rade u prostorijama rashlađenim na 22 °C postizali 13 % bolje rezultate u okviru kognitivnih ispitivanja od studenata koji su boravili u toplijim uvjetima. Kvaliteta sna dodatni je mjerljivi čimbenik. Američka Zaklada za kvalitetan san („National Sleep Foundation”) preporučuje temperaturu prostorije od oko 18 °C za optimalan san, a nju je tijekom cijele noći moguće održati uz klima-uređaj s mogućnošću programiranja.

Odabir prave jedinice za tvoj prostor

Za odabir idealnog sustava dizalice topline zrak-zrak potrebno je više toga od listanja brošura proizvoda. Naime, za to je najvažnije razumjeti vlastiti prostor. Ključne značajke obuhvaćaju dimenzije prostora, visinu stropova, kvalitetu izolacije, lokalnu klimu i svakodnevne obrasce upotrebe. Na primjer, u maloj i dobro izoliranoj spavaćoj sobi, koja se nalazi u području s umjerenom temperaturom, možda će biti potrebna samo osnovna zidna jedinica. S druge strane, u prostoru za boravak s otvorenim planom u regiji koja je sklona vlazi ili vrućini možda će biti potrebno rješenje za više zona ili stropna klimatizacijska jedinica.

Ako želiš zagrijati tek jednu ili dvije prostorije, idealno bi rješenje mogao predstavljati par jedinica. Međutim, ako je riječ o više od dvije prostorije, svakako se odluči za multi-split sustav, koji se sastoji od jedne vanjske jedinice koja se može povezati s do pet unutarnjih jedinica. A ako trebaš i potrošnu toplu vodu? Tada se rješenje Multi+ može povezati s do četiri unutarnje jedinice i jednim spremnikom za toplu vodu za proizvodnju potrošne tople vode za kućanstvo.

Daikinov Navigator za stambena rješenja alat je putem kojeg možeš odabrati ono rješenje koje najviše odgovara tvojem domu.

Energetska učinkovitost

Dok su režijski računi sve više, a brige u vezi s klimom sve izraženije, energetska učinkovitost sustava dizalica topline zrak-zrak postala je glavnim prioritetom kako vlasnika domova tako i zakonodavaca. Jedan ključni mjerni podatak za procjenu učinkovitosti sustava jest ocjena SEER (sezonski koeficijent energetske učinkovitosti). Što je ocjena SEER veća, to je sustav učinkovitiji, uslijed čega se povećavaju i potencijalne uštede. Standardni sustav u pravilu ima ocjenu SEER od 13 do 14, dok visokoučinkoviti modeli mogu imati ocjene SEER od 20 ili veće, čime se označava da, u usporedbi sa starijim jedinicama, smanjuju potrošnju električne energije i do 40 %.

Tehnologija invertera i kompresori varijabilne brzine mijenjaju pravila igre kada je riječ o modernoj klimatizaciji. Umjesto da se opetovano uključuju i isključuju (kao što to čine starije jedinice), kompresori koje pokreću inverteri prilagođavaju svoju brzinu kako bi održali konstantnu temperaturu, čime drastično poboljšavaju energetsku učinkovitost te usporavaju trošenje i habanje.

Međutim, tehnologija nije jedini preduvjet za učinkovitost. Dobra izolacija, redovito održavanje i hlađenje po zonama značajno mogu smanjiti potrošnju energije. Podjela kućanstva na zone omogućava hlađenje samo onih područja u kojima zbilja borave ljudi, a ne cijelih domova, čime se eliminiraju nepotrebni troškovi. Europska komisija izvješćuje da su grijanje i hlađenje zaslužni za oko 62,8 % konačne energetske potrošnje u kućanstvima diljem EU-a te da bi uz poboljšanja u pogledu energetske učinkovitosti i učinkovitih sustava (npr. uređaja, građevinskih renovacija) potrošači mogli uštedjeti do 285 EUR režijskih troškova godišnje.

Savjeti za održavanje

Osiguravanje učinkovita rada dizalice topline nipošto ne mora biti komplicirano. Jednostavnim održavanjem osigurat ćeš dulji vijek trajanja i smanjiti režijske troškove. Slijedi ove ključne korake kako bi tvoj dom bio komforan, a tvoji režijski troškovi niski:

  • Redovito zamjenjuj filtar zraka.
  • Čisti zavojnice.
  • Prazni odvode.
  • Osiguraj godišnje profesionalno održavanje.

Povijest i znanost koji se kriju iza klimatizacije

Poput brojnih inovativnih dostignuća, dizalice topline zrak-zrak nastale su kao sporedno otkriće, za koje se ne može reći da je nužno bilo očekivano. Njihovi korijeni sežu unatrag u povijest, u 1902. godinu, kada je Willis Carrier razvio prvi moderni klimatizacijski sustav za kontrolu vlage u tiskarskom postrojenju. Njegov je izum poboljšao poravnanje araka papira i zadržavanje tiskarske tinte, ali je njegova dodatna prednost, tj. hladniji zrak, brzo stekla popularnost u javnim zgradama i domovima. Od tada se ova tehnologija uvelike razvila te danas obuhvaća digitalne senzore, pametne termostate i HEPA filtre.

Iz znanstvenog se aspekta klimatizacija definira kao postupak izmjene svojstava zraka, poglavito njegove temperature i čistoće, radi postizanja komfornijeg i zdravijeg okruženja u zatvorenim prostorima.

Klimatizacija kao ulaganje u zdravlje i komfor

Vlasnici domova i upravitelji zgrada mogu profitirati od ulaganja u kvalitetan sustav dizalice topline zrak-zrak, a budu li se njime pravilno koristili i redovito ga održavali, istovremeno ulažu u dobrobit, učinkovitost i dugoročnu vrijednost nekretnine. Budući da klimatske promjene mijenjaju naše životne navike, danas je, možda i više nego ikad, vrijeme je za svijest o tome da klimatizacija nije tek praktičan dodatak, već ključan element za zdravo i moderno unutarnje okruženje.

Daikin ima ključnu ulogu u toj evoluciji zato što ugrađuje visokoučinkovite invertere i senzore za prilagodbu klime u unutrašnjosti, čime istovremeno smanjuje utjecaj tih sustava na okoliš. Integracija sustava za pročišćavanje zraka izravno u jedinice za hlađenje dodatna je moderna inovacija, čime se reguliraju kako temperatura tako i kvaliteta unutarnjeg zraka. Današnje dizalice topline zrak-zrak nisu više obični strojevi za hlađenje, već pametni, učinkoviti i ekološki prikladni alati za upravljanje klimom.

Zaključak: dizalice topline zrak-zrak za učinkovito grijanje i hlađenje

Dizalice topline zrak-zrak napredni su sustavi za kontrolu klimatizacije koji pružaju kako grijanje tako i hlađenje, dok istovremeno poboljšavaju kvalitetu zraka tako što ga filtriraju i pročišćavaju. Funkcioniraju tako što prenose toplinsku energiju između vanjskog i unutarnjeg zraka s pomoću ciklusa radne tvari. Osim što pruža komfor, klimatizacija podržava zdravlje i dobrobit sprječavanjem nastupanja bolesti povezanih s vrućinom, poboljšanjem kvalitete sna i unaprjeđenjem kognitivnih sposobnosti. Odabir pravog sustava ovisi o čimbenicima poput dimenzija prostorije, izolacije i upotrebe, dok se pravilnim održavanjem i visokim ocjenama SEER/SCOP osiguravaju dugoročna učinkovitost i uštede.

Ključne informacije

  • Klimatizacija se odnosi na postupak tretiranja zraka u svrhu upravljanja njegovom temperaturom, čistoćom i raspodjelom unutar prostora u kojem se boravi.
  • Dizalica topline zrak-zrak sastoji se od sljedećih četiriju komponenti: zavojnice isparivača, kompresora, zavojnice kondenzatora i ekspanzijskog ventila.
  • Moderni klima-uređaji sve se češće opremljuju pametnim tehnologijama za regulaciju temperature.
  • Odabir idealnog sustava dizalice topline zrak-zrak trebao bi se temeljiti na dimenzijama prostorije, visini stropova, kvaliteti izolacije, lokalnoj klimi i svakodnevnim obrascima upotrebe.
  • Odabirom jedinice s većim ocjenama SEER i SCOP osigurat ćeš veće energetske uštede, manje režijske troškove i dosljedan komfor tijekom cijele godine.

Sljedeće