Što se nalazi u kompletu
Podaci o proizvodu
- Dimensions (hxwxd)
- 957 x 740 x 585 mm
- Sound pressure
- 41 – 46 dBA (energetska oznaka)
- Weight
- 47 kg
- Air flow rate
- 325 – 400 m³/h
- Energy label
- do A+
- Counterpressure
- 150 Pa
Saznaj više o ventilaciji
Smjesti se udobno, uživaj i saznaj više o našim rješenjima
Više informacija o ventilaciji
Kućni ventilacijski sustav poboljšava kvalitetu zraka tako što unosi svjež vanjski zrak i uklanja ustajali zrak iz unutrašnjosti. Upotrebljava izmjenjivač topline za jamčenje stabilnih razina temperature i vlage, čime snižava troškove grijanja. Također, upotrebljava filtre za pomoć pri uklanjanju zagađivača i alergena, čime čisti zrak i čini ga zdravijim za disanje.
Sustav DUCO Centralized HRV poboljšava kvalitetu unutarnjeg zraka tako što unosi svježi vanjski zrak i uklanja ustajali zrak iz unutrašnjosti. Čini to upotrebom izmjenjivača topline, koji osigurava znatno stabilniju temperaturu u unutrašnjosti.
Ventilacijski sustav sastoji se od dvije glavne komponente:
1) Izmjenjivač topline: Izmjenjivač topline uređaj je koji prenosi toplinu iz ustajalog unutarnjeg zraka u svježi vanjski zrak. Time se održava stabilnost unutarnje temperature i snižavaju troškovi grijanja.
2) Filtri: Također, sustav sadrži filtre koji pomažu ukloniti zagađivače i alergene iz zraka. Ti filtri love i neutraliziraju zagađivače u zraku te čine zrak u tvojem domu ili uredu čišćim i zdravijim za disanje.
Osim toga, sustav DUCO Centralized HRV automatski prilagođava brzinu ventilatora na temelju kvalitete zraka. Dostupni su i upravljač te funkcija brojača vremena, koji rade u različitim prostorijama u kojima se sustav upotrebljava. Time ti se omogućava postavljanje rada sustava na određeno razdoblje.
Redovitim inspekcijama sustava DUCO Centralized HRV osigurat ćeš njegovu pouzdanost i dugovječnost. One mogu uključivati čišćenje otvora DucoVents, zamjenu filtara i provjeru postojanja propuštanja ili drugih problema.
Osim toga, važno je pobrinuti se za to da opskrbni i ispušni otvori ne budu zaklonjeni preprekama te redovito provjeravati indikator za zamjenu filtara kako bi se osiguralo da filtri nisu začepljeni i da se zamijene.
Protok zraka i temperatura u raznim prostorijama tvojeg doma ili ureda također se moraju uzeti u obzir i redovito provjeravati kako bi se osiguralo da sustav ravnomjerno raspodjeljuje svjež zrak u cijeloj zgradi.
Ventilacijski sustav pomaže poboljšati kvalitetu unutarnjeg zraka na brojne korisne načine.
Osim toga što unosi svježi vanjski zrak, također uklanja ustajali unutarnji zrak. Taj se postupak naziva i „izmjena zraka”. Njime se uklanjaju i razrjeđuju zagađenje, alergeni i druge štetne tvari u zraku.
1) Otvori: Ventilacijski sustav upotrebljava kombinaciju opskrbnih otvora DucoVents i ispušnih otvora DucoVents za cirkulaciju svježeg zraka u zgradi. Zatim taj svježi zrak distribuira s pomoću HEPA filtara. Oni filtriraju i stoga neutraliziraju unutarnji zrak te osiguravaju zdraviji i čišći zrak za udisanje.
2) Blaži simptomi alergija i astme: Ventilacijski sustav pomaže ublažiti simptome alergija i astme uklanjanjem čestica iz zraka.
3) Smanjenje mirisa: Svakodnevnim aktivnostima, kao što je kuhanje, nastaju neželjeni mirisi. Ventilacijski sustav pomaže ukloniti te neugodne mirise i čini tvoje životno okruženje ugodnijim.
4) Bolji komfor: Ventilacijski sustav može pomoći stvoriti komforniji i ugodniji prostor za život i rad. Uklanja zagađivače, neugodne mirise i alergene, čime ti stvara čišći i sigurniji prostor.
Loša ventilacija utječe kako na tvoj dom tako i na tvoje zdravlje. U loše ventiliranim domovima može doći do stvaranja vlage, koja zauzvrat uzrokuje vlagu i pljesnive mirise u gipsanim zidovima i drugim građevinskim materijalima. Stvaranje vlage također može dovesti do strukturalnih promjena i truleži, što zauzvrat može privući štetočine. Dakle, kao posljedica toga može nastupiti i drugi problem, a to je da se zgrade previše zagrijavaju ili hlade, što dovodi do povećane potrošnje energije i, u skladu s time, troškova. Nastanak vlage, bakterija i loše kvalitete zraka može dovesti i do respiratornih problema, alergija i osjećaja umora. Ta su dva problema povezana, a poboljšanjem ventilacije stvara se pomoć za njihovo otklanjanje.
Rješenja za poboljšanje kvalitete zraka
Postoje brojna rješenja za eliminaciju loše kvalitete zraka. Pomoći će prirodna ventilacijska rješenja, kao što su otvaranje prozora te izbjegavanje paljenja svijeća i kamina. Međutim, najučinkovitije je ugraditi mehanički ventilacijski sustav, koji je učinkovito i održivo rješenje za poboljšanje kvalitete zraka. Ako već imaš ugrađen takav sustav, zamjena i čišćenje filtra mogu ti donijeti goleme prednosti.
Postoje četiri glavna načina kako učinkoviti ventilacijski sustav može sniziti životne i kućanske troškove. Oni su sljedeći:
1) Energetske uštede: Sustav HRV (koji je najbolji način za uštedu troškova) pomaže pri uštedi energije. Prenosi toplinu iz izlazećeg zraka u svježi zrak tako da održi stabilnost temperature. Time se smanjuje potreba za grijanjem, a time i štede energetski troškovi.
2) Manja opterećenja grijanja i hlađenja: Izmjenom vanjskog zraka i uklanjanjem ustajalog unutarnjeg zraka ventilacijski sustav pomaže smanjiti opterećenja grijanja i hlađenja HVAC sustava. Zauzvrat, time se može produljiti vijek trajanja HVAC opreme. Naposljetku, time se štede troškovi održavanja.
3) Blaže alergije i astma: Sustav DUCO Centralized HRV uvelike pomaže ublažiti simptome alergija i astme uklanjanjem štetnih čestica iz zraka.
4) Niski troškovi održavanja: Sustav Duco odlikuje se niskim troškovima održavanja te je izrađen od visokokvalitetnih materijala i napredne tehnologije, što ga čini robusnim i dugovječnim.
Profesionalni instalater ventilacijskih sustava pregledat će zgradu i procijeniti troškove. Zatim će u obzir trebati uzeti veličinu zgrade i broj stanovnika za najsigurniji i najučinkovitiji sustav te postupak instalacije ventilacije. Konstruirat će prikladan ventilacijski sustav, uzimajući u obzir građevinske propise i nadogradnje potrebne za starije zgrade prije ugradnje kanala za Ducoflex. Sustavu se mora moći pristupiti kako bi se mogao redovito provjeravati i ispitivati u svrhu održavanja i obnove.
Za ugradnju ventilacijskog sustava potrebno je nekoliko koraka:
1) Procjena: Stručnjak procjenjuje zgradu kako bi se odredila vrsta ventilacijskog sustava koji je najbolje prikladan za određeni prostor. Pri tome se u obzir uzimaju faktoru kao što su veličina zgrade, broj stanovnika i razina zagađenosti zraka u dotičnom području.
2) Dizajn: Sljedeći je korak osmišljavanje ventilacijskog sustava. To uključuje raspored kanala za Ducoflex, lokaciju opskrbnih i ispušnih otvora te veličinu i vrstu potrebne opreme.
3) Ugradnja: Ugradnja ventilacijskog sustava u pravilu započinje kanalima za Ducoflex. Oni se zatim povezuju s opskrbnim i ispušnim otvorima, koji se u pravilu nalaze na zidovima ili u stropovima zgrade.
4) Ispitivanje: Po završetku ugradnje stručnjak će ispitati sustav kako bi se osiguralo da propisno funkcionira te se pobrinuti za to da je protok zraka uravnotežen i da je sustav u skladu sa zahtjevima građevinskih propisa.
5) Održavanje: Svaki je ventilacijski sustav potrebno redovito provjeravati, zbog čega je važno osigurati da tvoj instalater provodi redovite inspekcijske servise.
Osjeti razliku koju nudi Daikin
Više informacija o tome kako ti Daikin može pomoći