Skip to main content

Vodič za probleme uzrokovane lošom kvalitetom unutarnjeg zraka i kako je poboljšati.

Četveročlana obitelj koja uživa u svježem zraku u dnevnoj sobi zahvaljujući ventilaciji

Golemu količinu svojeg vremena trošimo na udisanje zraka u unutrašnjosti prostorija, zbog čega je važno da on bude zdrav. Ventilacija može uvelike poboljšati kvalitetu zraka.

Kako ventilacija poboljšava kvalitetu unutarnjeg zraka

Kvaliteta zraka ključna je za naše zdravlje i dobrobit. Zagađenje unutarnjeg zraka može biti još štetnije od zagađenja vanjskog zraka jer većina europskog stanovništva provodi 90 % svojeg vremena u unutrašnjosti. To ima značajan utjecaj na naše zdravlje, posebice s obzirom na to da kvaliteta unutarnjeg zraka može biti pet puta zagađenija od kvalitete vanjskog zraka. Zdravo okruženje u domu ključno je za bolje zdravlje. No koje su posljedice loše kvalitete zraka?

  • Reakcije na zagađenje

Loša ventilacija dovest će do nakupljanja zagađivača u unutarnjem zraku. Također, može uzrokovati nastanak prljavštine i razmnožavanje grinja zbog nakupljanja onečišćenja ili emisija grijaćih tijela. To može dovesti do neugodnih kožnih reakcija ili tegoba s disanjem.

  • HOS i druge kemijske opasnosti

Svaki dan upotrebljavamo potencijalno opasne kemijske tvari u svojim domovima. Hlapivi organski spojevi – HOS-ovi – emisije su kućanskih kemijskih tvari koje su toksične u velikim koncentracijama. Pravilno skladištenje kemijskih tvari stoga je ključno. Također, pobrini se za to da ih čuvaš u dobro ventiliranom prostoru. Ugljikov monoksid prisutan je u brojnim zgradama koje upotrebljavaju sustave s izgaranjem ugljena ili plina. Nakupljanje toga plina može biti otrovno. Ventilacija pomaže smanjiti taj rizik.

  • Astma i respiratorni problemi

Osobe koje pate od astme, bronhitisa i drugih respiratornih problema imaju osjetljivija pluća. Zagađeni zrak može izazvati ta stanja. Prašina i grinje mogu ih dodatno pogoršati, baš kao i plijesan ili štetočine poput žohara. Do tih problema može doći ako je zrak u tvojem domu suviše zagušljiv ili vlažan.

Rješenja za poboljšanje kvalitete zraka

Učinkovit ventilacijski sustav ključan je za poboljšanje kvalitete zraka. Profesionalni mehanički sustav poboljšava kvalitetu unutarnjeg zraka i ventilaciju u cijelom tvojem domu.

  • Smanjuje vlagu i kondenzaciju

Kondenzacija nastaje kada se vlažan zrak prebrzo ohladi. Vlaga se tvori na prozorima, zidovima i drugim površinama, što rezultira truleži, vlažnošću ili čak plijesni. Ona nastaje tijekom svakodnevnih aktivnosti, kao što su tuširanje ili kuhanje, ako se prostorije ne ventiliraju kvalitetno. Također, ona predstavlja jedan od najčešćih problema u pogledu kvalitete unutarnjeg zraka. Ventilacijski sustav nudi rješenje. Pomaže regulirati temperaturu i kontrolira razine vlage.

  • Smanjuje rizik povratnog propuha

Povratni propuh događa se kada je tlak zraka u domu niži od vanjskog tlaka. Kao rezultat toga, plinovi poput ugljikova monoksida povratno se usisavaju kroz dimnjake ili druge otvore. Ti su plinovi opasni po tvoje zdravlje i loši za kvalitetu zraka. Ventilacija pomaže kontrolirati tlak unutar zgrade i smanjuje rizik povratnog propuha.

  • Smanjuje prljavštinu i zagađivače

Ventilacijski sustav uklanja štetne tvari, prljavštinu i zagađivače. Izvlači ih van i usisava svjež vanjski zrak. Neprikladnom ventilacijom prljavština i mirisi ostaju u unutrašnjosti i tako narušavaju kvalitetu životnog prostora.

Naši su domovi nalik plućima. Potrebna im je neprestana cirkulacija svježeg i čistog zraka. Time se pomaže zaštititi kako nekretnina tako i zdravlje ljudi koji u njoj žive. Daikin ventilacijska rješenja čine zrak u tvojem domu najčišćim i najzdravijim što može biti, čime ti se osigurava dugotrajna bezbrižnost.

Majka koja polaže kćer u krevet u ventiliranoj prostoriji
Djevojka koja čita knjigu na stolici i uživa u svježem zraku

Saznaj kako naši Daikin ventilacijski sustav mogu poboljšati kvalitetu tvojeg unutarnjeg zraka

Sljedeći