Skip to main content

Product info

Sound pressure
do 19 dBA
Heating cooling capacity (kW)
do 5,8 / 5,0
Energy label heating
do A+++
Energy label cooling
do A+++
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
do 5
Dimensions indoor unit (hxwxd)
295 x 798 x 189 mm

Available in three colours: white, silver and black

Enjoy award-winning design at home

The Stylish model will fit perfectly in your home, thanks to its elegant design, colour options, curved corners and slim dimensions

Mother and children enjoying lunch and a perfect climate thanks to the stylish air-to-air heat pump

Embrace comfort

Enjoy a more comfortable lifestyle courtesy of the low-noise fan, smart thermal sensors and intelligent room temperature distribution

Couple relaxing indoors and reading while relying on the perfect temperature thanks to the Stylish air conditioner

More information about air conditioning

Unutarnja jedinica klima-uređaja dio je sustava klima-uređaja koji se nalazi u unutrašnjem prostoru u koji ispuhuje klimatizirani zrak.

Izbor unutarnje jedinice klima-uređaja ovisi o tvojim specifičnim potrebama, ali važno je razumjeti kako cijeli sustav funkcionira. Postoje različite vrste klima-uređaja, a svaka od njih odlikuje se drukčijim karakteristikama. Jedna od najpopularnijih vrsta koja se upotrebljava u kućanstvima jest split sustav, koji je podijeljen na dvije jedinice: jednu unutarnju i jednu vanjsku. Tijekom zagrijavanja vanjska jedinica usisava vanjski zrak i prenosi ga u unutrašnjost putem unutarnje jedinice, a taj je postupak obrnut tijekom hlađenja.


Postoje tri vrste unutarnjih jedinica klima-uređaja:

Zidne jedinice

Modeli za zidnu ugradnju (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) dolaze u različitim veličinama i bojama kako bi se mogle uklopiti u svaki interijer.

Podne jedinice

Modeli podnih jedinica (Perfera Floor) kompaktni su klima-uređaji koji se besprijekorno uklapaju ispod prozorske klupčice ili u prostorije s ograničenom visinom.

Kanalne stropne jedinice

Kanalne stropne jedinice. Ako ne želiš vidljivu unutarnju jedinicu, kanalni klima-uređaj može se ugraditi u spuštene stropove ili lažne zidove.

Postoje tri mogućnosti za smještanje unutarnje jedinice klima-uređaja (poznatog i kao „dizalica topline zrak-zrak”):

Zidna jedinica

Zidna jedinica idealno je postavljena iznad vrata ili u sredini prostorije. Kako bi se osigurala najbolja funkcija, ne preporučuje postavljati jedinicu iznad kauča, uzglavlja kreveta ni velikog ormara. Time će se osigurati da se protok zraka ravnomjerno raspodijeli po prostoriji.

Podna jedinica

Podna jedinica može se ugraditi ispod prozora kako ne bi došlo do blokiranja protoka zraka. Također, jedinicu ne bi smio blokirati namještaj kako bi se osigurao ravnomjeran protok zraka prostorijom.

Kanalna jedinica

Kanalna jedinica ugrađuje se u spušteni strop i stoga nudi veću fleksibilnost zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji gdje su vidljive samo rešetke. Područje oko otvora ne smije blokirati namještaj i, ako je moguće, ne smije se nalaziti izravno iznad sofe ni uzglavlja kreveta kako bi se osigurala optimalna funkcija.

Klima-uređaj se u pravilu sastoji od dviju jedinica: Unutarnje i vanjske jedinice. Takva se konfiguracija najčešće naziva „split” sustav.

Podijeljena vanjska jedinica, montirana na vanjski zid ili smještena u vrtu ili na krovu, dio je klima-uređaja koji sadrži kompresor, ventilator s propelerom, upravljačku ploču i izmjenjivač topline. Vanjska jedinica pritišče radnu tvar koja izvlači ili emitira toplinu ili hladnoću u prostoriju u povezanu unutarnju jedinicu ili iz nje.

Kako bi tvoj klima-uređaj mogao propisno funkcionirati, važno je da se sustav pravilno ugradi. Ugradnju na prikladnoj lokaciji morao bi provesti samo ovlašteni tehničar. Površina mora biti dovoljno čvrsta kako bi mogla podnjeti težinu i vibracije jedinice, a usto je potrebno osigurati dovoljno prostora za protok zraka te spojne cijevi i strujne kabele. Sve biljke ili grmlje koji se možda nalaze u blizini tvojeg klima-uređaja morali bi biti udaljeni najmanje jedan metar te ih se treba redovito podrezivati. Vanjska jedinica klima-uređaja također bi se morala ugraditi na mjestu koje je jednostavno pristupačno za provedbu servisa i općenita održavanja.

Korisnici nas često pitaju zašto se klima-uređaj ne može postaviti u zatvorenom prostoru. Ne bi li se mogao ugraditi u tavanskom prostoru ili zimskom vrtu? Odgovor na to pitanje glasi „ne”. Razlog je taj što bi klima-uređaj nakon nekoliko sati izvukao svu toplinu iz zatvorenog zraka i praktički pretvorio taj prostor u hladnjaču. Zato je klima-uređaju potreban pristup slobodnom zraku na otvorenom.

Važno je razlikovati servisiranje od čišćenja. Održavanje i čišćenje klima-uređaja može napraviti korisnik, dok servisiranje mora napraviti stručnjak.

Pogledaj priručnik za upotrebu klima-uređaja i slijedi sve upute koje su u njemu navedene o čišćenju klima-uređaja.

  • Očisti opskrbu zrakom i prebriši rešetke/zaklopke vlažnom krpom te se pobrini za to da nisu blokirane.
  • Filtri se u pravilu mogu izvaditi i očistiti jednostavnim usisavanjem ili pranjem u mlakoj vodi s malo sapunice.
  • Očisti unutarnju jedinicu, blago je isperi radi uklanjanja prljavštine i očetkaj za uklanjanje paučine. Svakako ukloni komadiće biljki i lišća koji su se možda nakupili ili usisali u stražnji dio zavojnice. Pazi na to da ne oštetiš metalne trake.
  • Oprez – metalne trake na zavojnicama vrlo su oštre. Preporučujemo upotrebu odgovarajuće osobne zaštitne opreme te rukavica.
  • NEMOJ upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač za poliranje u prahu ni tekući insekticid.
  • NEMOJ upotrebljavati vodu ni zrak čija temperatura iznosi 40 °C ili više.
  • NEMOJ upotrebljavati spojeve za poliranje.
  • NEMOJ upotrebljavati četku za ribanje.

Onecta app: Smart controls from anywhere

Add our easy-to-use Onecta app to your phone for complete control, wherever you go. Alexa or Google Home voice controls let you be hands-free.

Lady holding het smartphone and using the Onecta app to control the room temperature

More air conditioners

Dostupne boje
Daikin Emura – ikona suvremene klimatizacije
Uređaj vrhunskih performansi grije, hladi i pročišćava zrak za komfor u svakom godišnjem dobu

Usporedi modele (1)

Usporedi modele