Skip to main content

Otkrij kako ugradnjom dizalice topline možeš uštedjeti novac na računima za režije

Postoje brojni razlozi zašto se odlučiti za dizalicu topline. Zato je Daikin izradio bijelu knjigu Pokretači za usvajanje dizalica topline u europskim kućanstvima, u kojoj pruža uvide koje počivaju na činjenicama kako bi potrošači mogli donijeti utemeljenu odluku. Istražuje ključne čimbenike, kao što su uštede energetskih troškova, državni poticaji, ekološki utjecaj, razvoj propisa i kako se dizalice topline mogu integrirati u rješenja koja se temelje na obnovljivoj energiji za domove spremne za budućnost.

U ovom članku fokusirat ćemo se na to kako dizalica topline može pomoći smanjiti energetske troškove uz poboljšanu učinkovitost i manju ovisnost o fosilnim gorivima.

Predviđa se da će se zamjenom plinskog kotla dizalicom topline za grijanje i proizvodnju potrošne tople vode u kućanstvu generirati značajne energetske uštede tijekom narednih 10 godina. Očekuje se da će te uštede i rasti tijekom vremena. Simulacija tvrtke Daikin Europe, koja u obzir uzima buduće energetske cijene i čimbenike poput Sustava EU-a za trgovanje emisijama i oporezivanje ugljika, ističe rastuće financijske koristi dizalica topline.

Niži računi za režije i buduće cijene energije

Jedan od glavnih razloga zašto ugraditi dizalicu topline jest njezina manja potrošnja energije, koja vodi do nižih računa za režije, a time i većih ušteda za kućanstva. Tvrtka Daikin Europe provela je simulaciju za predviđanje budućih cijena energenata u Europi, koja se temelji na povijesnim podatcima te u obzir uzima čimbenike poput Sustava EU-a za trgovanje emisijama i oporezivanje ugljika. Premda su te prognoze povezane s određenim nesigurnostima, svejedno pružaju čvrstu osnovu za procjenu mogućih ušteda.

Kako će oporezivanje ugljika utjecati na buduće cijene energije?

Iako su predviđene cijene nakon 2032. godine izvan opsega ovog projekta, vrijedi primijetiti kako će nakon 2035. godine učinak ETS-a i oporezivanja ugljika igrati još veću ulogu u poskupljivanju fosilnih goriva za europska kućanstva.

Žena pere rublje s dizalicom topline zrak-voda i uživa u uštedi energije
Ugodna spavaća soba koja se grije dizalicom topline, čime se osiguravaju uštede energije i udobnost

Primjer iz prakse: usporedba potrošnje energije dizalice topline i plinskog kotla

Simulacija je uključivala primjer iz prakse koji uspoređuje potrošnju energije dizalice topline i plinskog kotla u kući s potrebom za grijanjem prostora od 10 000 kWh godišnje, što je istovjetno otprilike 1100 m³ utrošenog plina. Ova situacija prikazuje novoizgrađenu kuću od 200 m² ili srednje veliku renoviranu kuću do 120 m² s energetskim razredom E.

Rezultati pokazuju da ugradnja dizalice topline može dovesti do stalnih i rastućih ušteda tijekom prognoziranog 10-godišnjeg razdoblja, uz ukupnu procijenjenu uštedu od 2.602 EUR do njegova kraja. Kako se razlika u cijeni između struje i prirodnog plina povećava, tako se povećavaju i ove uštede.

Pripremi svoj dom za budućnost ulaganjem u grijanje

Važno je napomenuti da se ove prognoze temelje na trenutačnim trendovima i pretpostavkama, uključujući uvođenje poreza na ugljik od 2023. godine i postupno ukidanje nekondenzacijskih kotlova. Premda je budućnost energetskog tržišta nepredvidljiva, ove simulacije pružaju vrijedne uvide u potencijalne koristi dizalica topline.

Za detaljne podatke, izvore i reference pročitaj cijelu bijelu knjigu (koja je dostupna za preuzimanje na engleskom jeziku).

Dodatni razlozi za odabir dizalice topline