Skip to main content

Energetski učinkovita tehnologija koja grije i hladi tvoj dom jednostavnim korištenjem vanjskog zraka

Lijepo uređen dnevni boravak s bijelom zidnom klimom

Klima-uređaj u pravilu se sastoji od dviju jedinica: Izvlači toplinu iz vanjskog zraka i pomoću unutarnjih jedinica ispušta zrak željene temperature u svaku prostoriju.

Klima-uređaj omogućuje postizanje savršene temperature u tijekom cijele godine, pružajući maksimalnu udobnost bez obzira na vremenske prilike.

Kako funkcionira klima-uređaj (poznat i kao „dizalica topline zrak-zrak”)?

Dizalica topline zrak-zrak može osigurati i grijanje i hlađenje. Vanjska jedinica postavlja se diskretno na vanjsku stranu objekta i povezuje s jednom ili više unutarnjih jedinica. Ove jedinice izvlače toplinu iz zraka i puštaju zrak natrag u prostorije na željenoj temperaturi.

Razlikuje se od dizalice topline zrak-voda, koja grije radijatore, sustave podnog grijanja i potrošnu toplu vodu.

Koje su prednosti?

Dobivaš optimalnu udobnost u cijeloj kući u bilo koje godišnje doba.

Ako imaš više od jedne unutarnje jedinice, možeš postaviti različite temperature u različitim sobama – idealno ako želiš topliji dnevni prostor od spavaćih soba.

Sustav je jednostavan za korištenje gdje god se nalazili, jer se jedinicama upravlja jednostavnim daljinskim upravljačem ili aplikacijom.

Ne moraš brinuti o svojim računima za energiju ili utjecaju na okoliš: klima-uređaji su održivi i isplativi.

Postoji široka paleta proizvoda unutarnjih jedinica koje možeš izabrati. Daikin modeli su elegantni i diskretni i uklapaju se u svaki interijer.

Zašto su klima-uređaji tako energetski učinkoviti?

Učinkovitost dizalice topline zrak-zrak predstavlja standard. Tek 20% energije potrebne za rad sustava dolazi iz električne energije. Ostatak se izvlači iz zraka: krajnjeg izvora obnovljive energije. Tako da se možeš opustiti znajući da te udobnost ne košta ništa.

Jesu li klima-uređaji jednostavni za ugradnju?

Iako instaliranje klima-uređaja nije jako zahtjevno, uvijek bi trebalo angažirati stručnjake. Oni će vanjsku jedinicu postaviti na neupadljivo mjesto što bliže unutarnjim jedinicama. Unutarnje jedinice mogu biti kanalne, zidne ili podne.

Kako grijati i hladiti više prostorija?

Grijanje i hlađenje više prostorija jednostavno je s „multi-split“ sustavom. Taj sustav omogućuje spajanje do pet unutarnjih jedinica na samo jednu vanjsku jedinicu. Instaliraj različite modele kako bi odgovarali dizajnu i zahtjevima prostora za učinkovito grijanje i hlađenje u cijelom domu. Štoviše, možeš mijenjati temperaturu u svakoj sobi. Ali imaj na umu da ne možeš grijati jedan prostor dok hladiš drugi.

Daikin vanjska jedinica na bijeloj terasi s biljkom
Dvije žene raspravljaju o putovanju za okruglim stolom u blagovaonici

Koju vrstu unutarnjih jedinica mogu odabrati?

Naše unutarnje jedinice dostupne su u mnogo varijanti, sigurno ćeš pronaći onu koja savršeno odgovara tvom prostoru.

  • Zidne jedinice dolaze u različitim veličinama i bojama pa odgovaraju svakom interijeru.
  • Podne jedinice zamjenjuju tradicionalne radijatore. Svojim glatkim linijama stapaju se s prostorom.
  • Kanalne jedinice su skrivene u spuštenim stropovima. Sve što se vidi je rešetka kroz koju struji zrak.

Koliko košta ugradnja klima-uređaja?

Ovisi o veličini objekta, koliko je dobro izoliran, kao i o odabranim jedinicama. Za više detalja obrati se Daikin partneru.

Sljedeći