Skip to main content

Saznaj sve o hibridnoj dizalici topline Daikin Altherma i njezinom načinu rada

Ako želiš iskoristiti obnovljive izvore energije dok još uvijek koristiš konvencionalna fosilna goriva, hibridna dizalica topline nudi najbolje od obje tehnologije. S hibridnim sustavom možeš uživati u manjim troškovima energije i poboljšati učinkovitost i komfor svog doma. Saznaj više.


Što je hibridna dizalica topline?

Hibridna dizalica topline ili hibridni sustav grijanja je dizalica topline koja toplinu crpi iz okolnog zraka, a njen rad podržava plinski kotao.

Za izvlačenje zraka izvana i pretvaranje u toplinu koristi električnu energiju. Na taj način dobivamo izvor energije koji je obnovljiv i – mnogo jeftiniji. Za razliku od samostalne dizalice topline koja toplinu preuzima iz okolnog zraka, hibridni sustav zapravo je kombinacija dizalice topline i standardnog plinskog kotla. Funkcionira kao rezervni izvor grijanja.

Taj će intuitivni sustav odabrati onaj oblik energije koji je najpovoljniji za korištenje u ovisnosti o vanjskoj temperaturi ili odnosu između cijene energije (struja/plin).

Kada je hibridna dizalica topline dobro rješenje?

Ljepota dizalice topline krije se u njezinoj svestranosti.

Sustav hibridne dizalice topline prikladan je za blažu klimu s hladnim zimama za komfornu toplinu tijekom cijele godine. Dizalica topline može većinu vremena raditi samostalno i učinkovito grijati crpeći toplinu iz okolnog zraka. Tijekom hladnijih razdoblja, kotao može učinkovitije osigurati toplinu.

Postoje i druge situacije u kojima je dobro odabrati hibridnu dizalicu topline.

To je sjajan način da poboljšaš energetsku učinkovitost svojeg doma bez zamjene cijelog sustava grijanja. Sustav dobro radi u renoviranim objektima i pri zamjeni starih kotlova, posebno u starijim objektima koji su slabo izolirani.

Ključna prednost su niži troškovi energije koji omogućuju pristupačno dugoročno rješenje za objekte koji se oslanjaju na fosilna goriva. To može biti prilično važno s obzirom da se neizvjesnost cijena i oko opskrbe plinom nastavlja.

Osim što štiti od promjenjivih troškova energije, uz hibridni sustav manje se oslanjamo na fosilna goriva, što pogoduje okolišu.

Zašto odabrati hibridnu dizalicu topline Daikin Altherma?

Hibridna dizalica topline Daikin Altherma automatski određuje najekonomičniju i energetski najučinkovitiju kombinaciju grijanja. Sustav ima tri različita načina rada:

  1. Rad dizalice topline: Najbolja dostupna tehnologija za optimizaciju operativnih troškova pri umjerenim vanjskim temperaturama
  2. Hibridni rad: Plinski kotao i dizalica topline rade istovremeno i pružaju maksimalan komfor
  3. Rad na plin: Kada se vanjska temperatura drastično spusti, jedinica će automatski prijeći u način rada na plin.

Njezin kompaktni dizajn zauzima minimalnu količinu prostora i neprimjetno se stapa s postojećim cjevovodima i radijatorima. To omogućuje učinkovitost dizalice topline bez potrebe za zamjenom cijelog sustava.

Pametno programiranje štedi 35% više energije od tradicionalnog kondenzacijskog kotla automatskim određivanjem energetski najučinkovitije kombinacije. Do njega dolazi uzimanjem u obzir cijena energije, vanjske temperature i potrebama za toplinom u unutarnjim prostorima. Ovdje su svi na dobitku – naš dom, budžet i okoliš.

Pitaš se može li hibridna dizalica topline Daikin Altherma biti dobro rješenje za tvoj dom?

Sljedeći