Skip to main content

Ugradnja dizalice topline zrak-zrak velika je odluka: donesite pravu

Želiš izvući maksimum iz svog klima-uređaja kako bi učinkovito i učinkovito grijao i hladio tvoj dom. Važno je odabrati pravo rješenje za svoje potrebe. Sve je važno: izvedba, kapacitet, stil, praktičnost, energetska učinkovitost, utjecaj na okoliš i troškovi.

Evo što treba uzeti u obzir:

  • Odluči što treba raditi dizalica topline zrak-zrak. Treba li prvenstveno grijati ili hladiti? Trebaš oboje? Trebaš posebne opcije poput ventilacije ili odvlaživanja? Trebaš i opskrbu toplom vodom? Ako je tako, možda ćeš moći spojiti sustav na spremnik potrošne tople vode. I treba li ti za rad u vrlo hladnoj ili vrućoj klimi?
  • Razmotri svoj prostor. Koliko je velik? Što je veći prostor, to će sustav morati biti snažniji. Međutim, važno je dobiti pravi kapacitet. Ugradnja prevelike jedinice stvarat će neugodan propuh, a ako je premala rezultati će razočarati. Idealno bi bilo da tvoj dom bude i dobro izoliran kako bi se održala ispravna temperatura. Stoga su ovi sustavi posebno prikladni za novogradnje ili renovirane domove.
  • Uklapa se u svaki interijer. Ne želiš da se unutarnje jedinice dizalice topline zrak-zrak ističu iz pogrešnih razloga. Srećom, Daikin nudi više elegantnih modela za zidnu ugradnju. Podne jedinice možeš postaviti diskretno ispod prozorskih dasaka. Ili čak možeš sakriti skrivene kanalne jedinice u spuštenim stropovima.
  • Ne zaboravi na vanjski prostor. Vanjske jedinice dizalice topline zrak-zrak moraju biti pažljivo postavljene tako da postoji dovoljan protok zraka za njihov rad. Mogu se pričvrstiti na zidove ili krov ili postaviti na tlo. Osim što se treba pobrinuti da na putu nema prepreka, važno je da njima nema lišća, zemlje ili snijega.
  • Glavni fokus je na energetskoj učinkovitosti. Ona je ključna za smanjenje troškova. Pogledaj ocjene energetske učinkovitosti za različite modele uređaja, koje se kreću od A+++ (najviše) do D (najniže). Daikin nudi uređaje s ocjenama do A+++ za grijanje i hlađenje. Također provjeri ocjene sezonske učinkovitosti za uređaje za grijanje i hlađenje (poznate kao SEER i SCOP vrijednosti) koje mjere potrošnju energije tijekom cijele godine na temelju tipičnog svakodnevnog okruženja.
  • Razmisli o utjecaju na okoliš. Klima uređaji (dizalice topline zrak-zrak) su sustavi s niskim ugljičnim otiskom, imaju manji utjecaj na okoliš od plinskih kotlova, sustava grijanja na bazi ulja ili čak električnih sustava. Imaju dug vijek trajanja i samo 20% energije koju daju za rad dobivaju iz električne energije, a ostatak dolazi iz zraka. Daikin modeli također koriste radnu tvar R-32, koja ima nizak potencijal globalnog zatopljenja.
  • Planiraj ugradnju. Razgovaraj sa stručnom osobom koja te može provesti kroz postupak, pomoći procjenom i savjetom koju vrstu uređaja trebaš i upoznati te s uređajem i troškovima instalacije. Nemoj čekati zadnji trenutak, odvoji vrijeme da što prije napraviš pravi izbor.
Velika karta svijeta i neke druge potrepštine za putovanje leže na stolu za objed
Lijepo uređen dnevni boravak s bijelom zidnom klimom

Pobrini se za sve to prije nego počneš i na pravom si putu za rješavanje dugotrajnog sustava grijanja i hlađenja visokih performansi koji će ti pružiti vrhunsku udobnost tijekom cijele godine.

Sljedeći