Skip to main content

Hlađenje i grijanje doma na savršenu temperaturu ovisi o mnogim varijablama

Bijeli dnevni boravak s foto albumom na okruglom stolu i biljkama u sobi

Standardni savjeti da u svom domu održavaš istu temperaturu tijekom cijele godine mogli bi izazvati neugodan osjećaj, rezultirati većim računima za energiju i biti štetni za planet. Temperatura koja ti odgovara zimi može se činiti preniskom ljeti. Što je rješenje?

Kako klima-uređaj hladi ljeti?

Dizalica topline zrak-zrak je klima uređaj. Djeluje na način da izvlači toplinu iz unutrašnjeg prostora putem jedne ili više unutarnjih jedinica i prenosi je van kroz vanjsku jedinicu koja je postavljena na vanjskoj strani kuće. To je obrnuto od procesa kojim klima-uređaj grije dom u hladnim danima.

Na koju temperaturu treba postaviti kad je vani vruće?

Ljudi često kažu da bi trebalo održavati temperaturu okoline od 21-22˚C tijekom cijele godine, ali ljeti bi to moglo biti previše hladno.

Kada hladimo svoj dom, trebalo bi težiti 4˚C razlici između vanjske i unutarnje temperature. Ako je razlika veća, postoji rizik da će tijelo doživjeti šok pri boravku vani, što bi moglo biti štetno za zdravlje. Održavanje temperature unutar ovog raspona također je zdravije za potrošnju energije.

Ali u konačnici, najbitnije je što je ugodno tebi i osobama koje borave u tom prostoru. Treba imati na umu da se neki od nas bore s vrućinom više od drugih, poput starijih ljudi ili male djece. Kućni ljubimci također ne vole ni prevruće ni hladno.

To također ovisi o prostoriji, jako želiš da prostori za spavanje budu hladniji od dnevnih. Broj prozora u prostoriji ili postoje li zavjese ili tepisi također može značajno utjecati na to kakva je temperura u prostoru.

Koja je postavka najbolja kad si kod kuće za vrućih dana?

Bilo da se temperatura kontrolira u sobi ili putem aplikacije Onecta, imaš mnoštvo postavki koje možeš odabrati za sve situacije. Možeš izraditi različite rasporede s do šest postavki temperature dnevno tijekom sedam dana, s jednom temperaturom kada si obično kod kuće, a drugom kada si vani. Dakle, nema potrebe za bacanjem novca na hlađenje (ili grijanje) na jednu fiksnu temperaturu cijelo vrijeme.

A ako imaš multi-split sustav klima-uređaja – s jednom vanjskom jedinicom i do pet unutarnjih jedinica – možeš postaviti svoj sustav da isporučuje različite temperature u različitim prostorijama.

Postavke temperature zimi u odnosu na ljeto – trebaju li biti različite?

Ukratko: vjerojatno da. Nema smisla održavati istu temperaturu tijekom cijele godine ako ti nije ugodno - i ako te to više košta. Osim toga, to možda nije najodrživiji pristup u ekološkom smislu. Zato klima-uređaj nudi toliko fleksibilnosti i svestranosti.

Sljedeći