Skip to main content

Nedavna izmjena i nadopuna Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima EU-a dovela je do toga da se vlasnici i kupci dizalica topline pitaju o budućnosti sustava koji upotrebljavaju umjetne radne tvari, kao što je R32. Evo dobrih vijesti: nema razloga za brigu.

Nakon što je izmijenjena i nadopunjena Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima na snagu stupila u ožujku 2024. godine, trenutačni ni budući vlasnici dizalice topline nisu sigurni hoće li se dizalice topline s umjetnim radnim tvarima, kao što je R32, morati preinačiti ili će se i dalje moći ugrađivati. Započet ćemo tako što ćemo ti pružiti kratak odgovor na to pitanje: ne moraš se brinuti zbog radne tvari koja se upotrebljava u sustavu koji imaš ili želiš nabaviti. U ovom članku nastojat ćemo ti pružiti odgovore na sva pitanja koja možda imaš.

Što je radna tvar i zašto je važna?

Radna tvar ključna je komponenta za funkciju dizalica topline i klimatizacijskih sustava. To je tekućina koja olakšava prijenos topline tako što apsorbira toplinu u unutarnjem okruženju i odvodi je prema van ili obrnuto, ovisno o tome nalazi li se sustav u načinu rada grijanja ili hlađenja. Taj je postupak ključan za učinkovitu funkciju tvoje dizalice topline ili klima-uređaja, zbog čega je radna tvar važan element u održavanju ugodna okruženja unutar doma. U suvremenim se dizalicama topline upotrebljavaju različite radne tvari zbog njihovih posebnih svojstava.

Potencijal globalnog zatopljenja radnih tvari

Radne tvari razlikuju se u pogledu klimatskog utjecaja, koji je izražen u pogledu njihova potencijala globalnog zatopljenja (GWP). GWP mjeri količinu topline koju plin može uloviti u atmosferi tijekom određenog razdoblja, najčešće 100 godina, u usporedbi s ugljikovim dioksidom (CO2). Radne tvari s visokim GWP-om znatno više pridonose globalnom zatopljenju kada se ispuste u atmosferu. Na primjer, tijekom nedavnih je godina radna tvar R410A, čiji GWP iznosi 2088, postupno bila zamijenjena radnom tvari R32, čiji GWP iznosi 675, zbog čega je ona klimatskih prihvatljivija opcija. R290 – koji se uobičajeno naziva propan – ima GWP od 0,02.

Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima EU-a

Cilj Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima EU-a jest kontrolirati i smanjiti emisije fluoriranih stakleničkih plinova (tzv. „F-plinova”). Određuje granice za upotrebu tih plinova, promiče razvoj klimatski prihvatljivijih alternativa te obuhvaća mjere za sprječavanje curenja, certifikaciju tehničara i izvješćivanje. Primjer zabrane proizvoda jest obustava prodaje jedinica dizalice topline zrak-voda s radnom tvari R32, koja će na snagu stupiti 1. siječnja 2027.

Kako fluorirani staklenički plin utječe na moju dizalicu topline?

Nova Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima utječe na mogućnost postavljanja određene vrste dizalice topline na tržište. Međutim, ne utječe na dugoročnu održivost dizalice topline nakon što se proda. Drugim riječima: sve dizalice topline koje su ugrađene unutar EU-a moći će se i ubuduće upotrebljavati. Nikad neće biti potrebno zamijeniti ugrađenu dizalicu topline niti će se morati naknadno ugrađivati druga radna tvar do kraja njezina vijeka trajanja, koji u pravilu iznosi 15 ili više godina. Bez obzira na to za koji ćeš se sustav odlučiti, zajamčeni su doživotna upotrebna i servisiranje jedinice.

Zašto postoje različite vrste radne tvari?

Cilj prelaska na radne tvari s nižim GWP-om jest smanjiti klimatski utjecaj dizalica topline. Međutim, budući da predstavljaju ključne komponente dizalice topline, radne tvari također se mogu razlikovati u pogledu sigurnosti, učinkovitosti proizvoda i cjenovne prihvatljivosti. Kako bi se osiguralo da se dizalice topline mogu upotrebljavati u cijelom nizu svrha upotrebe, potrebne su razne radne tvari. Na primjer, u slučajevima kada se dizalice topline s iznimno zapaljivim radnim tvarima, kao što je propan, ne mogu ugraditi na balkonu zbog ograničenog prostora, pružaju se alternativne opcije, kao što je dizalica topline s radnom tvari R32.

Osiguravanje održive budućnosti

Radne tvari imaju ključnu ulogu u radu dizalica topline i klimatizacijskih sustava. Dok raste zabrinutost u vezi sa stanjem klime, odabir odgovarajuće radne tvari sve je važniji zbog njezina utjecaja na globalno zatopljenje. Propisi poput Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima EU-a potiču prelazak na radne tvari s niskim GWP-om. A iako različite radne tvari služe u različite svrhe, tehnološki napredak nastavlja pomicati granice prema učinkovitijim rješenjima. Tom se evolucijom osigurava da dizalice topline ostanu pouzdan i ekološki odgovoran izbor za održavanje komfora u svijetu koji se neprestano mijenja.

Daikin Altherma 4, Daikinova prva dizalica topline koja upotrebljava R-290 (propan)

Daikin Europe s ponosom predstavlja Daikin Altherma 4 H, svoju prvu liniju dizalica topline za stambene prostore s radnom tvari R-290 (propan), koje su osmišljene za obiteljske kuće. Daikin Altherma 4 H odlikuje se iznimnim performansama jer pruža potrošnu toplu vodu temperature do 75 °C i uz mogućnost rada pri niskim temperaturama do čak -28 °C. Uz ocjenu energetske učinkovitosti za grijanje prostora A+++ koja joj je dodijeljena, njezine vrhunske performanse i kompatibilnost s postojećim sustavima za grijanje čine je prvim izborom za niskougljično grijanje kako za instalatere, tako i za krajnje korisnike.

Sljedeći