Kako uštedjeti novac na računima za energiju
Saznaj kako možeš smanjiti račune za energiju
Budući da su cijene energenata na rekordno visokim razinama, sve nas zanima kako smanjiti potrošnju energije i uštedjeti novac na računima. Pročitaj naše savjete za uštedu energije, kao i jednostavne korake koje možeš poduzeti u svojem domu za uštedu energije na jednostavan način.
Kako uštedjeti novac na grijanju
Računi za energiju rekordno su visoki, a više od 90 % energije koju trošimo u našim domovima iskorištava se za grijanje i toplu vodu. Dakle, ako svoj sustav grijanja i svoj dom učiniš što energetski učinkovitijima, možeš uštedjeti popriličan iznos. U nastavku donosimo neke ideje uz koje možeš početi:
- Izoliraj svoj dom
Provjeri je li ti potrebna izolacija tavana ili šupljih zidova te razmotri ugradnju dvostrukih stakala ako ih još nemaš. Izolacija zadržava toplinu u domu tijekom zime te osigurava ugodnu i hladnu atmosferu u tvojem domu tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Stoga ćeš morati znatno manje grijati i hladiti svoj dom, čime ćeš ostvariti značajne uštede na troškovima energije.
- Zaštiti svoje prostorije od propuha
Toplina se gubi kroz otvore i procjepe, stoga temeljito provjeri svaku prostoriju i zapečati svaki otvor i procjep koji uočiš. Provjeri okvire vrata i prozora, strujne utičnice, kamine, otvore za prozračivanje i ventilatore, tavanska vrata, poštanske sandučiće na vratima i točke za ulaz u pogledu opskrbe strujom i plinom.
- Ugradi dizalicu topline
Uz dobru izolaciju i zaštitu od propuha, morat ćeš znatno manje grijati svoje prostorije, no što ako tvoj stari sustav grijanja i dalje troši puno energije? Najpametniji je korak ugraditi sustav dizalice topline.
Dizalice topline omogućuju grijanje, hlađenje i toplu vodu uz visoku energetsku učinkovitost. Imaju strujni pogon, zbog čega možeš ostvariti znatne uštede na računu za plin. Unatoč tome što ćeš trošiti više struje, taj dodatni trošak bit će manji od ušteda koje ćeš ostvariti u pogledu plina. Razlog je taj što dizalice topline izvlače slobodnu obnovljivu energiju iz zraka, vode ili tla te im je za rad potrebno znatno manje energije.
Također, dizalice topline zahtijevaju vrlo malo održavanja pa se nećeš morati brinuti za redoviti servis ni popravke. Njihovi su operativni troškovi niski, a dizalica topline koja se redovito održava može raditi 10 – 15 godina. Dugoročno gledano, dizalice topline predstavljaju pametno ulaganje.
- Pametno upravljanje uz termostat za grijanje
Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu novca za grijanje jest sniziti termostat. Brzo ćeš se naviknuti na nešto nižu temperaturu, a kada je smanjiš samo jedan Celzijev stupanj, možeš osigurati uštedu energije do sedam posto godišnje.
Pametno rukovanje termostatom odličan je način da zadržiš kontrolu nad temperaturom u prostoriji i izbjegneš bespotrebno grijanje prostorija. Svim Daikin klima-uređajima i sustavima grijanja upravlja se putem telefona ili tableta uz jednostavnu aplikaciju Onecta.
Možeš promijeniti temperaturu na termostatu, provjeriti potrošnju energije i postavljati rasporede za temperaturu putem aplikacije. Dakle, ako te cijeli dan neće biti kod kuće, možeš jednostavno smanjiti toplinu i sniziti potrošnju energije.
- Ugradnja pametnog mjerača
Možeš zamoliti opskrbljivača energije da ugradi pametni mjerač u tvojem domu, čime možeš smanjiti potrošnju energije tako što ćeš pratiti potrošnju.
Kako pametni mjerač štedi novac?
Mjerač za uštedu energije ili „pametni mjerač” pokazuje koliko struje i plina trošimo u svakom trenutku. Tako možemo saznati više o upotrebi potrošnji energije i jednostavno vidjeti kako promjena navika može pomoći u smanjenju potrošnje. Saznaj kako male promjene mogu pomoći smanjiti potrošnju energije.
Koji je utjecaj obnovljive energije?
Vlade diljem svijeta obvezuju se smanjiti emisije stakleničkih plinova, čime izvori obnovljive energije postaju sve popularniji. Tehnologije koje se koriste obnovljivom energijom sunca i vjetra sve se jače razvijaju, čime pomažu smanjiti naš utjecaj na planet.
Jedna od pogodnosti za kućanstva jest novac ušteđen ugradnjom tehnologija obnovljive energije u domu, kao što su solarni paneli i dizalice topline. Dok crpe slobodnu energiju iz okoliša, možemo smanjiti račune i osigurati pozitivnu promjenu za budućnost.