Dizalice topline zrak-voda
Saznaj više o činjenicama ili zabludama o klima-uređajima
NOT TRUE
Daikin has a very wide range of air-to-water heat pumps. 97% of the homes are fit for a Daikin heat pump.
Try it out: Start now
RATHER TRUE
When temperatures drop below 0°C, ground-source heat pumps are indeed more efficient. The lower the ambient temperature, the bigger the difference in efficiency. However, when the ambient temperature is above 7°C, air-source heat pumps are more efficient.
The average efficiency over a heating season can be slightly higher for ground-source heat pumps versus air-source heatpumps. This difference makes a minor difference in the yearly electricity bill.
Air-source heat pumps are easier to install and much lower in investment. Therefore an air-source heat pump is the best option for most of us.
Klima-uređaji
Saznaj više o činjenicama ili zabludama o klima-uređajima
NETOČNO
Daikin klima-uređaj vrlo je tih, a strujanje zraka gotovo je neprimjetno.
Uvjeri se i posjeti neki od naših Experience Centara.
NETOČNO
Daikin klima-uređaji vrlo su učinkoviti. Za svake četiri jedinice energije koje dizalica topline pruži u tvom domu, tri jedinice dolaze „besplatno” iz zraka, a samo jedna jedinica potječe iz strujne mreže. Klima-uređaji su oko četiri puta učinkovitiji u usporedbi s električnim grijačima ili bojlerima.
TOČNO
Cijene struje trenutačno su više od cijena plina ili ulja. Zato činjenica o četiri puta većoj učinkovitosti ne podrazumijeva četiri puta niže račune. Uštede možeš provjeriti putem našeg kalkulatora: Započni odmah!